Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 24 zile lucrătoare

Flex hinges / 2.5m / 270° / aluminium, Elastomer / Alumite / B-868-2 / TAKIGEN

Cod piesă:

B-868-2
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
B-868-2
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
385.05 €
( 458.21 € )
24 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
·Since this hinge is seamless, it improves waterproofness.
· Length of the hinge can be arbitrarily cut.
·This product is open approx. 60° in the free state.
· There is no protrusion at the door, and the appearance is improved.
·Opens 270° (ideal for rear doors).
[Applications]
·For specially equipped vehicles, medium-sized vans, refrigerator vehicles, and bus lids.

Codul de piesă a fost confirmat