Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thickness of Door(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 14 zile lucrătoare

Flex hinges / with door leaf profile / aluminium, PU / Alumite / B-868-4S / TAKIGEN

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thickness of Door

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
13
11818
1 bucăți
19
11819
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
314.22 €
( 373.92 € )
14 zile lucrătoare
314.22 €
( 373.92 € )
14 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] No breakage in hinge, waterproof improved. -Swinging open door (swinging open type) is suitable because it prevents rainwater, etc. from entering when the door is opened. - The length of the hinge can be shortened as required. - Opening at approx. 80° in the free state. -Since there are no protrusions on the door, the external appearance is improved.