Înregistrați-vă
Confirmat
  • Adsorption Power(N)
  • Length L(mm)
  • Mounting Hole Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Plastic Cam Lock Fastener CP-536 (CP-536-2-2)

Cod piesă:

CP-536-2-2
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
CP-536-2-2

Adsorption Power

(N)

Length L

(mm)

Mounting Hole Dia. D

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
147
19
8.2
21637
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.69 €
( 13.91 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Easy cam lock that requires only an inward push. But it is hard to remove.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

Codul de piesă a fost confirmat