Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Width W(mm)
  • Magnet Square Mounting Surface
  • Height h(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
  • Magnetic Catch C-929

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Width W

    (mm)

    Magnet Square Mounting Surface

    Height h

    (mm)

    Product Code

    Cantitate minimă per comandă
    17
    A
    15
    22208
    1 bucăți
    14
    B
    20
    22209
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.62 €4.04 €
    ( 4.81 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    7.14 €
    ( 8.50 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Use with confidence thanks to the anti-corrosive processing on the magnets, and the stainless steel striker plate with corrosion resistance.

    [Features]
    · Corrosion resistance is greatly improved compared with conventional magnetic catch by implementing anti-rust processing (coating) on the magnet, and stainless steel for the striker plate.