Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Adsorption Power(N)
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Mounting Hole Dia. D(mm)
  • Height h(mm)
  • Main Body Color
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Thin Type Magnetic Catch C-932

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Adsorption Power

(N)

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Mounting Hole Dia. D

(mm)

Height h

(mm)

Main Body Color

Product Code

RoHS?Cantitate minimă per comandă
30
44.5
7.5
3.5
24
Black
24009
10
1 bucăți
15
34
5
3.2
12
White
23993
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.16 €
( 3.76 € )
6 zile lucrătoare
2.09 €
( 2.49 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Can be installed in a narrow gap.