Înregistrați-vă
Confirmat
  • Compatible Plate Thickness(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Plastic Universal Grommet CP-300-BW

Cod piesă:

CP-300-BW-3
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
CP-300-BW-3

Compatible Plate Thickness

(mm)

Product Code

RoHS?Cantitate minimă per comandă
2.0–3.2
24215
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
51.88 €25.94 €
( 30.87 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Protects cables from damage due to panel holes.
· Slit allows for use in a variety of hole shapes.
· Internal adhesive ensures solid mounting.
· The ability to cut to the required length eliminates waste

Codul de piesă a fost confirmat