Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Seat A×B or A×B×C(mm)
  • Mounting Dimensions X×Y or X×W×Z(mm)
  • Height H1(mm)
  • Height H2(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Pedal Lock K-910

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Seat A×B or A×B×C

(mm)

Mounting Dimensions X×Y or X×W×Z

(mm)

Height H1

(mm)

Height H2

(mm)

Product CD

RoHS?Cantitate minimă per comandă
82X118
56X100
90
85
31748
10
1 bucăți
82X118
56X100
97.5
92.5
31749
-
1 bucăți
82X118
56X100
111
106
31750
-
1 bucăți
120X120
85(100)X85(100)
147
142
31751
-
1 bucăți
120X120
85(100)X85(100)
207
202
31752
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
47.40 €
( 56.41 € )
6 zile lucrătoare
47.48 €
( 56.50 € )
6 zile lucrătoare
47.71 €
( 56.77 € )
6 zile lucrătoare
55.01 €
( 65.46 € )
6 zile lucrătoare
59.87 €
( 71.25 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Securely grips the road surface with a constant force provided by a spring. Can be reliably operated since the lock pedal and the unlock pedal are independent or each other.