Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Stainless Steel Lined Handle A-1097

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Full height

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
90
38
58
00721
1 bucăți
80
34
55
00722
1 bucăți
60
28
44
00723
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
70.29 €
( 83.65 € )
6 zile lucrătoare
69.16 €
( 82.30 € )
6 zile lucrătoare
62.98 €
( 74.95 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - Ambidextrous.