Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Latch Handles, Locks, Keys
Handle Type
Lever Handles
Stainless Steel Round Bar Handle A-1177
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Stoc
Afișați numai articolele din stoc
Overall Length(mm)
54
71
Full height(mm)
51.5
65
Compatible Plate Thickness(mm)
Up to 3
Up to 8
Type
A-1177-1
A-1177-2
CAD
2D
3D
Est. zile de expediere
Toate
Expediere în aceeași zi posibilă
În 6 zile lucrătoare
TAKIGEN
Stainless Steel Round Bar Handle A-1177
Catalog
Cod piesă:
S-au găsit.
2
candidați nedefiniți.
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
A-1177-1
A-1177-2
Overall Length
(mm)
Full height
(mm)
Compatible Plate Thickness
(mm)
Product Code
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
71
65
Up to 8
00774
10
1 bucăți
54
51.5
Up to 3
00775
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
23.95 €
(
28.50 €
)
6 zile lucrătoare
20.44 €
(
24.32 €
)
Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
Disponibil pentru expediere în aceeași zi
1
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...