Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Double-Sided Stainless Steel Handle FA-1919-W for Sealing (FA-1919-W-3)

Cod piesă:

FA-1919-W-3
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FA-1919-W-3

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Full height

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
185
70
102
60227
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
132.08 €
( 157.18 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Inner handle which can be used to open from the inside.
· Adjustment screws can adjust the rotating force of the handle.
· Left and right combination