Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Rotary Lock Handle A-314

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Application

Type

Selfishly

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Compatible Plate Thickness

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Accessory

Applicable Knobs

Product Code

Note

Cantitate minimă per comandă
Large outdoor cubicle, Control panel
Main Body
Left/Right Combination Type
-
-
Up to 8
57
Large Nut, Screw Set
A-314-1-H
00606
The clasp is sold separately
1 bucăți
A-314-1, A-1314-1
Handle key
-
105
26
-
-
-
-
00607
-
1 bucăți
Large outdoor cubicle, Control panel
Main Body
Left/Right Combination Type
-
-
Up to 8
46
Large Nut, Screw Set
A-314-2-H
00608
The clasp is sold separately
1 bucăți
A-314-2, A-1314-2
Handle key
-
95
21
-
-
-
-
00609
-
1 bucăți
Large outdoor cubicle, Control panel
Main Body
Left/Right Combination Type
-
-
Up to 7
35
Large Nut, Screw Set
A-314-3-H
00890
The clasp is sold separately
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
30.80 €
( 36.65 € )
10 zile lucrătoare
10.19 €
( 12.13 € )
14 zile lucrătoare
26.94 €
( 32.06 € )
6 zile lucrătoare
8.75 €
( 10.41 € )
10 zile lucrătoare
24.68 €
( 29.37 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination