Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Push Button Type Double Handle A-871

Cod piesă:

A-871-2-S
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-871-2-S
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
56.01 €29.69 €
( 35.33 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Link device (C-871-2-S) combination enables one-touch open and close.
· Open and close the door with both hands.
· Push type control center C-871 (P.1128) can be combined

Codul de piesă a fost confirmat