Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Keys
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Thin Waterproof Flat Handle A-960 (A-960-3)

Cod piesă:

A-960-3
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-960-3

Number of Keys

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Full height

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
0200
141
32
30.5
01669
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
40.99 €23.77 €
( 28.29 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Compact thin type with a depth of 11.5 mm from the panel surface to the stopper.
· A-480/490 and panel drilling dimensions are compatible.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-960-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Codul de piesă a fost confirmat