Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Waterproof Lock Handle A-149

Cod piesă:

A-149-1
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-149-1
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.98 €
( 19.02 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1149).
· For both left hand and right hand use.
· Resin dust-proof/waterproof cap included.
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking