Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Waterproof Lock Handle A-172

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Selfishly

Compatible Plate Thickness

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
For Left Sides
Up to 9
60
01207
1 bucăți
For Right Side
Up to 9
60
00374
1 bucăți
Left/Right Combination Type
Up to 11.5
32
00375
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
31.19 €
( 37.12 € )
6 zile lucrătoare
31.19 €
( 37.12 € )
6 zile lucrătoare
14.24 €
( 16.95 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· For both left hand and right hand use (A-172-3)