Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Waterproof Lock Handle A-60

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Specification 1

Specification 2

Product Code

Cantitate minimă per comandă
Can be inserted only when locking
Waterproof Standards IP×3 or equivalent
01951
1 bucăți
Can be inserted and removed when locking and unlocking
Waterproof Standards IP×3 or equivalent
01952
30 bucăți
Can be inserted only when locking
Waterproof Standards IPx5 or equivalent
04355
1 bucăți
Can be inserted and removed when locking and unlocking
Waterproof Standards IPx5 or equivalent
04370
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.10 €
( 16.78 € )
6 zile lucrătoare
14.10 €
( 16.78 € )
10 zile lucrătoare
14.10 €
( 16.78 € )
6 zile lucrătoare
14.46 €
( 17.21 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Can be removed or inserted only when locking (A-60-A/C).
· Can be removed or inserted both when locking and unlocking (A-60-B/D) Built-in clutch mechanism makes the stopper plate fixed when locking.
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (A-60-A/B).
· Waterproof standard IP x 5 equivalent (A-60-C/D).
· For both left hand and right hand use