Înregistrați-vă
Confirmat
  • Key
  • Depth(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Stainless Steel Paddle Handle A-1882

Cod piesă:

A-1882-B-1
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-1882-B-1

Key

Depth

(mm)

Product Code

Cantitate minimă per comandă
T0230
41
01595
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
89.12 €
( 106.05 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· 1-point tightening (latch type), 2-point tightening, 3-point tightening, and outer/inner handle can be chosen.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Since the resin is built into the latch, operation is smooth.
· A knob for unlocking from inside also can be installed

Codul de piesă a fost confirmat