Înregistrați-vă
Confirmat
  • Left/Right
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Flash Handle for Sliding Door A-878-2 (A-878-2-A-L)

Cod piesă:

A-878-2-A-L
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-878-2-A-L

Left/Right

Product Code

Cantitate minimă per comandă
For Left Sides
01828
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
90.57 €
( 107.78 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Small handle for sliding door.
· Sickle lock type and rod operation type are available.
· Since it is a flat type with few protrusions, it can also be used for double sliding doors.
· Since it is surface mounted, there is no restriction on thickness.
· Lock has small reversible key.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Codul de piesă a fost confirmat