Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Embedded Sealing Handle FA-815N-1

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Applicable Pipe

(φ)

Attached hook/keeper

Product Code

Cantitate minimă per comandă
27.2 (pipe)
FA-1815-S-1
60781
1 bucăți
21.7 (pipe)
FA-1815-S-2
60782
1 bucăți
16 (for bar)
FA-1815-S-3
60783
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
140.94 €
( 167.72 € )
10 zile lucrătoare
135.88 €
( 161.70 € )
10 zile lucrătoare
135.88 €
( 161.70 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· Even if it gets locked while working inside the cabin, the safety push rod (FC-705· 706), etc. can be used to escape.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination