Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

One-Touch Handle Catch FA-810-C-2

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Application

Applicable Knobs Cross sectional dimension

Material

Surface Finish

Product Code

Cantitate minimă per comandă
Handle Catch
Width 34 Thickness 12.5
Aluminum Alloy
Baked Paint Finish
60277
1 bucăți
Handle Catch
Width 19.5 Thickness 12.5
Aluminum Alloy
Baked Paint Finish
60278
1 bucăți
Handle Catch
Width 39 Thickness 12.5
Aluminum Alloy
Baked Paint Finish
60283
1 bucăți
Sealing Ring
-
Stainless Steel Plate
Barrel Polishing
60811
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
40.87 €
( 48.64 € )
10 zile lucrătoare
38.44 €
( 45.74 € )
6 zile lucrătoare
48.57 €
( 57.80 € )
10 zile lucrătoare
1.93 €
( 2.30 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· One touch lock by dropping the handle in from the top.
· Three types, S type, L type, and X type, can be selected depending on the cross sectional shape of the handle.
· Lock device has a reversible key with dust proof shutter.
· Can easily be installed on already fixed handles.
· Sealing ring can also be installed as an option.