Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Hole(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Main Body Thickness(mm)
  • Material
  • Surface Finish
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Clasp AC-25 (AC-25-5)

Cod piesă:

AC-25-5
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
AC-25-5

Mounting Hole

(mm)

Overall Length

(mm)

Main Body Overall Length

(mm)

Main Body Width

(mm)

Main Body Thickness

(mm)

Material

Surface Finish

Product Code

Cantitate minimă per comandă
8
110
-
20
3
Cold Rolled Steel Plate
Zinc Plating Chromate Treatment
20049
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.37 €
( 2.82 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

General-purpose standard clasp.