Înregistrați-vă
Confirmat
  • Shape
  • Load Capacity(N)
  • Length(mm)
  • A(mm)
  • Pitch P(mm)
  • Size (Installation Hole Diameter)
  • B(mm)
  • Load Resistance(N)
  • Collar
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

3D Bracket Combination Product, Square Hole Type Screw Mounting (SQ16-001860-W)

Cod piesă:

SQ16-001860-W
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SQ16-001860-W

Shape

Load Capacity

(N)

Length

(mm)

A

(mm)

Pitch P

(mm)

Size (Installation Hole Diameter)

B

(mm)

Load Resistance

(N)

Collar

Cantitate minimă per comandă
Standard Type
154
81.5
20
15
16
31
154
White
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
94.01 €
( 111.87 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· The joint base features square holes which enable shake-free stable positioning. A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

Codul de piesă a fost confirmat