Înregistrați-vă
Confirmat
  • Module
  • Number of Teeth(Teeth)
  • Twisting Direction
  • Shaft Bore Dia., Shaft Dia.
  • Face Width(mm)
  • Boss diameter B(φ)
  • Hole diameter a(φ)
  • Keyway(mm)
  • Shaft Hole Specifications
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Screw Gear SN (SN1-15R)

Screw Gear SN SN1-15R

Cod piesă:

SN1-15R
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SN1-15R

Module

Number of Teeth

(Teeth)

Twisting Direction

Shaft Bore Config.

Shaft Bore Dia., Shaft Dia.

Face Width

(mm)

Boss diameter B

(φ)

Hole diameter a

(φ)

Keyway

(mm)

Size of Screw Hole

Screw Hole Dimensions

(mm)

Shaft Hole Specifications

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1
15
Right
Round Hole
6
10
18
6
NA
-
-
Pilot Hole Product
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.57 €
( 14.96 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Spiral gears have crossed axes (R & R, L & L) and parallel axes (R & L), depending on combinations of screw direction. Pay attention to axial direction and rotational direction.

Codul de piesă a fost confirmat