Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter, Shaft diameter(mm)
  • Face Width(mm)
  • The Number of Teeth
  • Module
  • Number of Starts
  • Torsional Angle(°)
  • Screw hole position(mm)
  • Screw Hole Dimensions(mm)
  • Shaft Hole Specifications
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Worm Wheel PG (PG1-20R1J6)

Worm Wheel PG PG1-20R1J6

Cod piesă:

PG1-20R1J6
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PG1-20R1J6

Hole diameter, Shaft diameter

(mm)

Face Width

(mm)

The Number of Teeth

Module

Number of Starts

Torsional Angle

(°)

Keyway

(mm)

Screw hole position

(mm)

Screw Hole Dimensions

(mm)

Shaft Hole Specifications

RoHS?Cantitate minimă per comandă
6
10
20
1
1
3°35′
-
M4
5
Finished product
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
27.39 €
( 32.59 € )
9 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat