Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Nominal
  • dm(mm)
  • Total width(mm)
  • Number of grooves
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

STB Sheave 3V (STB67X3V-3)

STB Sheave 3V STB67X3V-3

Cod piesă:

STB67X3V-3
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
STB67X3V-3

Nominal

dm

(mm)

Total width

(mm)

Number of grooves

RoHS?Cantitate minimă per comandă
67
65.8
38
3
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
47.14 €
( 56.10 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Good balance is a benefit of this narrow width V belt pulley with bushing set, requiring no shaft hole, or key machining. Pulley replacement is easy. Shaft hole diameters standardized to both new JIIS / previous JIS. Material exceeds FC200

Codul de piesă a fost confirmat