Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | Maximum Load Capacity (N) | Customer-Specified Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Initial Tension (N) | Spring Constant (N/mm) | Wire diameter (mm) | Max. Deflection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.76 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 5 | 1.813 | - | 0.6 | 400 | |
23.79 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 5 | 3.517 | - | 0.7 | 250 | ||
23.69 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 5 | 0.188 | - | 0.35 | 1100 | ||
23.72 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 5 | 0.536 | - | 0.45 | 800 | |
29.65 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 6 | 0.56 | - | 0.5 | 950 | |
29.68 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 6 | 1.204 | - | 0.6 | 600 | ||
29.72 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 6 | 2.315 | - | 0.7 | 400 | ||
26.42 € 13.21 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 6 | 6.832 | - | 0.9 | 200 | |
29.58 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 6 | 0.127 | - | 0.35 | 1700 | |
29.69 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 7 | 0.401 | - | 0.5 | 1100 | ||
29.77 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 7 | 1.638 | - | 0.7 | 600 | |
29.86 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 7 | 4.775 | - | 0.9 | 300 | ||
29.89 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 7 | 7.523 | - | 1 | 200 | ||
29.97 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 7 | 16.694 | - | 1.2 | 100 | ||
35.92 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 8 | 0.301 | - | 0.5 | 1400 | ||
36.03 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 8 | 1.220 | - | 0.7 | 800 | ||
36.12 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 8 | 3.525 | - | 0.9 | 400 | ||
36.26 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 8 | 12.145 | - | 1.2 | 200 | ||
36.01 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 9 | 0.497 | - | 0.6 | 1200 | ||
36.13 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 9 | 1.65 | - | 0.8 | 750 | |
36.24 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 9 | 4.232 | - | 1 | 450 | ||
36.35 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 9 | 9.230 | - | 1.2 | 250 | ||
36.45 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 9 | 18.012 | - | 1.4 | 150 | ||
36.06 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 10 | 0.397 | - | 0.6 | 1400 | |
36.26 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 10 | 2.146 | - | 0.9 | 800 | |
36.32 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 10 | 3.344 | - | 1 | 550 | ||
36.45 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 10 | 7.252 | - | 1.2 | 350 | ||
36.57 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 10 | 14.067 | - | 1.4 | 200 | ||
53.95 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 12 | 0.509 | - | 0.7 | 1400 | |
54.11 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 12 | 1.442 | - | 0.9 | 1000 | |
46.68 € 23.81 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 12 | 4.815 | - | 1.2 | 500 | |
54.48 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 12 | 9.260 | - | 1.4 | 350 | ||
54.64 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 12 | 16.410 | - | 1.6 | 250 | ||
54.15 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 14 | 0.637 | - | 0.8 | 1500 | ||
54.34 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 14 | 1.603 | - | 1 | 1000 | ||
54.72 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 14 | 6.553 | - | 1.4 | 500 | ||
54.89 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 14 | 11.543 | - | 1.6 | 300 | ||
55.21 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 14 | 30.092 | - | 2 | 200 | ||
45.94 € 22.97 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 16 | 0.779 | - | 0.9 | 1500 | |
54.73 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 16 | 2.564 | - | 1.2 | 1000 | ||
54.93 € | 1 | Available | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 16 | 4.881 | - | 1.4 | 700 | |
78.59 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 16 | 14.099 | - | 1.8 | 350 | ||
78.77 € | 1 | 14 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)WP-B | - | 500 | 16 | 22.108 | - | 2 | 200 |
Loading...
Configure
Stock
Basic Attributes
Material
Maximum Load Capacity(N)
Customer-Specified Length(mm)
Outer Diameter(mm)
Initial Tension(N)
Spring Constant(N/mm)
Wire diameter(mm)
Max. Deflection(mm)
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes