Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Linear Stopper Compact Type

Linear Stopper Compact Type

Cod piesă:

S-au găsit. 39 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Material

Surface Treatment

Width

(mm)

Height

(mm)

Thickness

(mm)

Bolt head shape

Screw Size MXP

RoHS?Cantitate minimă per comandă
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
12
20
32
Flat
M5
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
12
20
32
Arc
M5
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
12
20
32
Flat
M5
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
12
20
32
Arc
M5
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
Flat
M5
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
Arc
M5
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
Flat
M5
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
Arc
M5
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
Flat
M8
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
Arc
M8
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
Flat
M8
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
Arc
M8
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
22
34
57
Flat
M8
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
22
34
57
Arc
M8
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
12
20
32
Flat
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
12
20
32
Arc
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
12
20
32
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
12
20
32
Flat
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
12
20
32
Arc
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
12
20
32
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
Flat
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
Arc
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
Flat
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
Arc
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
Flat
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
Arc
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
Flat
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
Arc
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
-
M6XP0.75
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
22
34
57
Flat
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
22
34
57
Arc
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
22
34
57
-
M8X1.0P
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
-
M4
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
14
23
38
-
M4
10
1 bucăți
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
16
27
44
-
M4
10
1 bucăți
EN 1.4308 Equiv.
NA
16
27
44
-
M4
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.01 €
( 34.52 € )
9 zile lucrătoare
29.01 €
( 34.52 € )
9 zile lucrătoare
29.01 €
( 34.52 € )
9 zile lucrătoare
29.01 €
( 34.52 € )
9 zile lucrătoare
29.97 €
( 35.66 € )
9 zile lucrătoare
29.97 €
( 35.66 € )
9 zile lucrătoare
29.97 €
( 35.66 € )
9 zile lucrătoare
29.97 €
( 35.66 € )
9 zile lucrătoare
31.42 €
( 37.39 € )
9 zile lucrătoare
31.42 €
( 37.39 € )
9 zile lucrătoare
31.42 €
( 37.39 € )
9 zile lucrătoare
31.42 €
( 37.39 € )
9 zile lucrătoare
37.39 €
( 44.49 € )
9 zile lucrătoare
36.24 €
( 43.13 € )
9 zile lucrătoare
30.95 €
( 36.83 € )
9 zile lucrătoare
30.95 €
( 36.83 € )
9 zile lucrătoare
30.83 €
( 36.69 € )
9 zile lucrătoare
30.89 €
( 36.76 € )
9 zile lucrătoare
30.95 €
( 36.83 € )
9 zile lucrătoare
30.83 €
( 36.69 € )
9 zile lucrătoare
31.78 €
( 37.82 € )
9 zile lucrătoare
31.78 €
( 37.82 € )
9 zile lucrătoare
31.67 €
( 37.69 € )
9 zile lucrătoare
31.78 €
( 37.82 € )
9 zile lucrătoare
31.78 €
( 37.82 € )
9 zile lucrătoare
31.82 €
( 37.87 € )
24 zile lucrătoare
33.35 €
( 39.69 € )
9 zile lucrătoare
33.35 €
( 39.69 € )
9 zile lucrătoare
33.52 €
( 39.89 € )
9 zile lucrătoare
33.35 €
( 39.69 € )
9 zile lucrătoare
33.35 €
( 39.69 € )
9 zile lucrătoare
33.12 €
( 39.41 € )
9 zile lucrătoare
38.19 €
( 45.45 € )
9 zile lucrătoare
38.19 €
( 45.45 € )
9 zile lucrătoare
38.55 €
( 45.87 € )
9 zile lucrătoare
25.49 €
( 30.33 € )
9 zile lucrătoare
25.54 €
( 30.39 € )
9 zile lucrătoare
26.94 €
( 32.06 € )
9 zile lucrătoare
26.94 €
( 32.06 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· A standardized stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.
· Dedicated designs that accommodate main rail sizes of 15, 20, 25, 30, 35, etc.
· Compatible with various application and variations such as bolts with urethane that mitigate impact noise and stopper bolts that can provide precise position alignment.