Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

Wheel Used: for Stainless Steel, Phenol Wheel (428SOS-PH125)

Wheel Used: for Stainless Steel, Phenol Wheel 428SOS-PH125

Cod piesă:

428SOS-PH125
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
428SOS-PH125

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
125
38
12.2
54
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
51.21 €
( 60.94 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Phenolic wheels for rollers.