Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Thread Nominal
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Biting Fitting for CE-Type Steel Pipe Tee Medium Nipple KTN (KTN08-010CE)

Cod piesă:

KTN08-010CE
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KTN08-010CE

Nominal 1

(mm)

Applicable Pipe O.D. 1

(mm)

Thread Nominal

Cantitate minimă per comandă
8
8
1/8B(6A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
41.78 €
( 49.72 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codul de piesă a fost confirmat