Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Flareless Joint for CE-Model Steel Pipe Hose Connection Union (Female Sheet) KUD

Cod piesă:

KUD08-020CE
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KUD08-020CE
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.82 €6.26 €
( 7.45 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codul de piesă a fost confirmat