Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare
    • În 11 zile lucrătoare

Double Ferrule Model Tube Fitting Nut DNA

Double Ferrule Model Tube Fitting Nut DNA

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Length L

(mm)

Cantitate minimă per comandă
3/16
11.9
1 bucăți
1/4
12.7
1 bucăți
5/16
13.5
1 bucăți
3/8
14.2
1 bucăți
1/2
17.5
1 bucăți
5/8
17.5
1 bucăți
3/4
17.5
1 bucăți
7/8
17.5
1 bucăți
1
20.6
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.00 €
( 5.95 € )
11 zile lucrătoare
4.44 €
( 5.28 € )
11 zile lucrătoare
5.79 €
( 6.89 € )
11 zile lucrătoare
6.01 €
( 7.15 € )
8 zile lucrătoare
9.79 €
( 11.65 € )
11 zile lucrătoare
15.78 €
( 18.78 € )
11 zile lucrătoare
15.78 €
( 18.78 € )
11 zile lucrătoare
23.97 €
( 28.52 € )
11 zile lucrătoare
35.23 €
( 41.92 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The double ferrule type tube fittings nut is DNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel