Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Double Ferrule Model Tube Fitting Union DUA

Double Ferrule Model Tube Fitting Union DUA

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Length L

(mm)

Cantitate minimă per comandă
1/8
35.8
1 bucăți
1/44
41.1
1 bucăți
3/8
45.2
1 bucăți
1/2
51.6
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
24.34 €
( 28.96 € )
5 zile lucrătoare
24.01 €
( 28.57 € )
5 zile lucrătoare
34.11 €
( 40.59 € )
5 zile lucrătoare
50.54 €
( 60.14 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The double ferrule type tube fittings union is DUA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel