Înregistrați-vă
Confirmat
  • Object Lens ratio
  • Objective Lens type
  • Object Lens magnification
  • Ocular lens type
  • Overall Magnification
  • Scale Plate Type
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Tool Scope Type L Lens Barrel (TS-L-2-20-5)

Tool Scope Type L Lens Barrel TS-L-2-20-5

Cod piesă:

TS-L-2-20-5
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TS-L-2-20-5

Object Lens ratio

Objective Lens type

Object Lens magnification

Ocular lens type

Overall Magnification

Scale Plate Type

Cantitate minimă per comandă
OB-2
20 Times
OC-20
40×
Cross-micro 2
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
498.26 €
( 592.93 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· A prism is used for the internal optical system, giving an upright image.
· The diopter adjustment function of the eyepiece gives enlarged and easy-to-see images.
· Specify the objective lens, eyepiece, and reticle. These will be included when the product is shipped.
· Also available without an objective lens, eyepiece, or reticle, etc.
· Tool Scope is a registered trademark of Chuo Precision Industrial Co., Ltd. in Japan.

Codul de piesă a fost confirmat