Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Compatible Nominal Thread Size (M)
  • Surface Treatment
  • Nominal of Thread (M)
  • Height(mm)
  • Color
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Double Nut Cover with Internal Threading (CVDN-PLTBS-M20)

Cod piesă:

CVDN-PLTBS-M20
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
CVDN-PLTBS-M20

Compatible Nominal Thread Size (M)

Compatible Nominal Thread Size (Inch)

Surface Treatment

Nominal of Thread (M)

Nominal of Thread (inch)

Height

(mm)

Color

Cantitate minimă per comandă
20
-
Black Paint
20
-
62
Black
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.68 €
( 12.71 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The material used is soft vinyl chloride, thereby giving excellent anti-rust and waterproof performance. The nut has internal threading to prevent loosening. With no adhesive required, bolt maintenance is easier.