Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal (M)
  • Surface Treatment
    • N/A
  • Sales Unit
  • Surface Treatment (Details)
    • N/A
  • Height(mm)
  • B Dimension
  • Pitch
  • t
  • D
  • A
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

T-Shaped Weld Nut (2A) (with Pilot No Dowel)【1 până la 700 bucăți】 (TBN2A-ST-M5)

T-Shaped Weld Nut (2A) (with Pilot No Dowel) TBN2A-ST-M5

Cod piesă:

TBN2A-ST-M5
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (700 bucăți)
Loading...

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TBN2A-ST-M5

Thread Nominal (M)

Surface Treatment

Sales Unit

Surface Treatment (Details)

Height

(mm)

B Dimension

Pitch

t

D

A

RoHS?Cantitate minimă per comandă
5
[N/A] Fabric
Box/Package
[N/A] Fabric
4.1
10
0.8
1.6
6.2
18
10
1 pachete

700 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
61.68 €30.22 €
( 35.96 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

[Material] Steel screw thread
[Type] Metric coarse
[Sales unit] Boxes/pack dowel (E) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chromate plating nickel plating
[Surface treatment] (details) none trivalent chromate trivalent black trivalent white bright chromate plating chromate plating chromate plating bright chromate nickel plating
[Height (mm)] 4.1 5 6.7 8.8 14 B dimensions 9 10 12 14 19 21
[Pitch] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

Codul de piesă a fost confirmat