Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal (M)
  • Surface Treatment
  • Screw Thread Types
  • Surface Treatment (Details)
  • Height(mm)
  • B Dimension
  • Pitch
  • t
  • D
  • A
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

T-Shaped Weld Nut (2B) (No Pilot No Dowel)【150 până la 700 bucăți】 (TBN2B-STU-M6)

T-Shaped Weld Nut (2B) (No Pilot No Dowel) TBN2B-STU-M6

Cod piesă:

TBN2B-STU-M6
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (400 bucăți)
Loading...

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TBN2B-STU-M6

Thread Nominal (M)

Surface Treatment

Screw Thread Types

Thread Nominal (inch)

Surface Treatment (Details)

Height

(mm)

B Dimension

Pitch

t

D

A

RoHS?Cantitate minimă per comandă
6
Bright Chromate Plating
Metric Coarse
-
Bright Chromate Plating
6
12
1
1.8
8
21
-
1 pachete

400 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
68.41 €
( 81.41 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Material] Steel
[Sales unit] Boxes/pack
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chroma plating nickel plating
[Screw thread type] Metric coarse Whitworth coarse
[Nominal designation of screw thread (inch)] 3/8
[Surface treatment] (details) none trivalent chromate trivalent black trivalent white bright chromate plating chromate plating bright chromate plating nickel plating
[Height (mm)] 5.4 6 8 8.7 10.3 10.4 B dimensions 9 10 12 14 19 21
[Pitch] 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 16

Codul de piesă a fost confirmat