Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length L(mm)
  • Height h(mm)
  • Dimension W(mm)
  • Size
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Stainless Steel Valve - CSH-SS High Ground Insertion Butt Weld Ball Valve (CSH-SS2-15-L)

Stainless Steel Valve - CSH-SS High Ground Insertion Butt Weld Ball Valve CSH-SS2-15-L

Cod piesă:

CSH-SS2-15-L
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
CSH-SS2-15-L

Length L

(mm)

Height h

(mm)

Dimension W

(mm)

Size

RoHS?Cantitate minimă per comandă
75
61
121
1/2B(15A)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
138.97 €
( 165.37 € )
7 zile lucrătoare