Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Sanitary Pipes
Sanitary Fittings
Sanitary Fittings Ferrule Parts EL-F Ferrule 90° Elbow
Confirmat
Ștergeți tot
Range of Nominal Outside Diameter
1.0S~2.0S
Vezi opțiunile
Ștergeți
Fitting Material
Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
Ștergeți
Nominal Diameter
1.5S
Ștergeți
Type
EL-F
Est. zile de expediere
Toate
În 5 zile lucrătoare
CONSUSS
Sanitary Fittings Ferrule Parts EL-F Ferrule 90° Elbow
Cod piesă:
EL-FS1-15S
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
EL-FS1-15S
Range of Nominal Outside Diameter
Fitting Material
Nominal Diameter
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
1.0S~2.0S
Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
1.5S
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
68.80 €
(
81.87 €
)
5 zile lucrătoare
1
Codul de piesă a fost confirmat