Sanitary Fitting, Special Component, FPS Ferrule Piping Female Screw Socket (Part Numbers)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
FPS-S1-10S-8A
FPS-S1-10S-10A
FPS-S1-10S-15A
FPS-S1-10S-20A
FPS-S1-10S-25A
FPS-S1-15S-8A
FPS-S1-15S-10A
FPS-S1-15S-15A
FPS-S1-15S-20A
FPS-S1-15S-25A
FPS-S1-20S-8A
FPS-S1-20S-10A
FPS-S1-20S-15A
FPS-S1-20S-20A
FPS-S1-20S-25A
FPS-S1-20S-40A
FPS-S1-25S-15A
FPS-S1-25S-20A
FPS-S1-25S-25A
FPS-S1-25S-32A
FPS-S1-25S-40A
FPS-S1-30S-20A
FPS-S1-30S-25A
FPS-S1-30S-32A
FPS-S1-30S-40A
FPS-S1-30S-50A
FPS-S3-10S-10A
FPS-S3-10S-15A
FPS-S3-10S-20A
FPS-S3-15S-10A
FPS-S3-15S-20A
FPS-S3-20S-25A
FPS-S3-20S-40A
FPS-S3-25S-40A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSRange of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Diameter

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1SX1/4B(8A)

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1SX3/8B(10A)

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1SX1/2B(15A)

52.51 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1SX3/4B(20A)

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1SX1B(25A)

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1/4B(8A)

52.51 €

1 Available 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX3/8B(10A)

52.51 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1/2B(15A)

52.51 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX3/4B(20A)

52.51 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1B(25A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX1/4B(8A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX3/8B(10A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX1/2B(15A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX3/4B(20A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX1B(25A)

68.80 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2SX1 1/2B(40A)

95.05 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1/2B(15A)

95.05 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX3/4B(20A)

95.05 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1B(25A)

95.05 €

1 21 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1 1/4B(32A)

95.05 €

1 5 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1 1/2B(40A)

93.31 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3SX3/4B(20A)

94.97 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3SX1B(25A)

94.97 €

1 30 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3SX1 1/4B(32A)

94.97 €

1 30 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3SX1 1/2B(40A)

94.97 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3SX2B(50A)

60.64 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1SX3/8B(10A)

60.64 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1SX1/2B(15A)

60.64 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1SX3/4B(20A)

60.64 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX3/8B(10A)

60.64 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX3/4B(20A)

91.43 €

1 21 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2SX1B(25A)

91.43 €

1 21 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2SX1 1/2B(40A)

83.17 €

1 21 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5SX1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Straight Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Screw for Pipes
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Ferrule Dia., Center Reducing/Concentricity Length L(mm) 21

Tech Support