Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Sanitary Pipes
Sanitary Fittings
Sanitary Fitting - Special Part - FSR Different Diameters Ferrule (Gas Pipe Size)
FSR-S3-15S-8A
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Range of Nominal Outside Diameter
1.0S~2.0S
Vezi opțiunile
Ștergeți
Fitting Material
Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)
Ștergeți
Nominal Diameter
1.5SX1/4B(8A)
Ștergeți
Type
FSR
Est. zile de expediere
Toate
În 9 zile lucrătoare
CONSUSS
Sanitary Fitting - Special Part - FSR Different Diameters Ferrule (Gas Pipe Size) (FSR-S3-15S-8A)
Cod piesă:
FSR-S3-15S-8A
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
FSR-S3-15S-8A
Range of Nominal Outside Diameter
Fitting Material
Nominal Diameter
RoHS
?
Cantitate minimă per comandă
1.0S~2.0S
Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)
1.5SX1/4B(8A)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
50.70 €
(
60.33 €
)
9 zile lucrătoare
1