Înregistrați-vă
Confirmat
  • Shaft Diameter(mm)
  • Dimension D2(mm)
  • Dimension B1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Adapter (for Self-Aligning Roller Bearing) (H308X)

Cod piesă:

H308X
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
H308X

Shaft Diameter

(mm)

Dimension D2

(mm)

Dimension B1

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
35
58
36
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.13 €
( 13.24 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· This adapter is used to attach a tapered hole bearing to a cylinder.

Codul de piesă a fost confirmat