Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Width(Outer diameter when it is round)(mm)
  • Length(mm)
  • Type
  • Plates / 10 mm / rubber / Aitec / KGR / HIKARI

    Plates / 10 mm / rubber / Aitec / KGR / HIKARI KGR10-10

    Cod piesă:

    KGR10-10
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KGR10-10

    Width(Outer diameter when it is round)

    (mm)

    Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    100
    100
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.66 €1.65 €
    ( 1.96 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
    · Examples of use: skidproof / vibration-proof applications, etc.
    · Classification: rubber / Thickness: 10 mm
    · Color: black
    · Quantity per pack: 1 PC