Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Plastic Material
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 32 zile lucrătoare

Resin Hex Bolt【200 bucăți】 (PPSH-M5-10)

Resin Hex Bolt

Cod piesă:

PPSH-M5-10
Ștergeți
  • This item is not available in Europe.

  • メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。

  • (Discontinued item) This item is discontinued as of 03-2023.

Cantitate:
Pachet (200 bucăți)

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PPSH-M5-10

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Plastic Material

Cantitate minimă per comandă
5
10
0.8
PPS
1 pachete

200 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
68.04 €
( 80.97 € )
32 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A hexagon head bolt made of PEEK, PPS, and PPGF resins. Available to work with different ambient application temperatures. LINK-UPON is a Taiwanese manufacturer of resin composite materials that is expanding its global sales of a wide variety of resin parts. MISUMI-VONA currently offers their screws, washers, and nuts for sale.