Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length L (mm)
  • Plastic Material
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 28 zile lucrătoare

Resin Hexagonal Bolt with Single Recess【200 bucăți】 (PEKS-M6-10)

Resin Hexagonal Bolt with Single Recess

Cod piesă:

PEKS-M6-10
Ștergeți
  • This item is not available in Europe.

  • メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。

  • (Discontinued item) This item is discontinued as of 03-2023.

Cantitate:
Pachet (200 bucăți)

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PEKS-M6-10

Length L (mm)

Plastic Material

Cantitate minimă per comandă
10
PEEK
1 pachete

200 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
164.96 €
( 196.30 € )
28 zile lucrătoare

Informații detaliate