Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
  • Nominal Diameter
  • Compatible Pipe Diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Hinged Type Standing Band, HSB Hinged Type PC Standing Band (HSB40PC)

Hinged Type Standing Band, HSB Hinged Type PC Standing Band HSB40PC

Cod piesă:

HSB40PC
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HSB40PC

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter

Compatible Pipe Diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
50~Less than 60
Steel
Bright Chromate
40A
52.2
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.68 €
( 3.19 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
• A standing pipe fixture for steel pipe with the outer surface coated.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Galvanized products are not Super M type.
• Will also make product for 125A or higher.