Înregistrați-vă
Confirmat
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
  • Nominal Diameter (A)
  • Compatible Pipe Diameter(mm)
  • Dimension P(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

U Bolt, UB CU Dip U-Bolts (S-UB41CU)

U Bolt, UB CU Dip U-Bolts S-UB41CU

Cod piesă:

S-UB41CU
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
S-UB41CU

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter (A)

Compatible Pipe Diameter

(mm)

Dimension P

(mm)

Cantitate minimă per comandă
40~Less than 50
Stainless Steel
NA
40A
41.28
51
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.07 €
( 34.59 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
・This product is a fitting to prevent vibrations in bare copper tube.
・Soft PVC is dipping in the U bolt body.
· Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and preventing electrolytic corrosion.
The coating color is black.

Codul de piesă a fost confirmat