Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Metal Fixture for Mounting the Castors on Pipe Frame JB-001 / JB-001-33

Metal Fixture for Mounting the Castors on Pipe Frame JB-001 / JB-001-33

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Specifications

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Caster Plate A *Metal joint specifications
10
1 bucăți
Caster Plate A-70-33 *Use from the top of the joint.
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.15 €
( 2.56 € )
6 zile lucrătoare
3.77 €
( 4.49 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Metal fitting for fixing metal and resin frame rollers to tubes.