Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Screw Nominal (M)
  • JAN Code
  • Pitch
  • Overall Length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Stainless Steel High Nut

    Stainless Steel High Nut

    Cod piesă:

    S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Nominal (M)

    JAN Code

    Pitch

    Overall Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    16
    4979874019370
    2
    50
    5 bucăți
    6
    4979874401267
    1
    20
    5 bucăți
    8
    4979874401274
    1.25
    30
    1 bucăți
    10
    4979874401281
    1.5
    50
    5 bucăți
    12
    4979874401298
    1.75
    50
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.57 €
    ( 10.20 € )
    5 zile lucrătoare
    1.81 €
    ( 2.15 € )
    5 zile lucrătoare
    3.82 €
    ( 4.55 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    5.52 €
    ( 6.57 € )
    5 zile lucrătoare
    6.07 €
    ( 7.22 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A stainless steel hex nut with a high height. Can be used to tighten, fasten, fixate, and fit screws, and can be used to adjust the length.
    Superior corrosion resistance for the outdoors and high-humidity locations. However, cannot be applied for use in chlorine environments or saline environments such as near the seashore.