Înregistrați-vă
Confirmat
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
  • Nominal pipe diameter
  • Compatible Diameter of Pipes (A)(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Vertical Pipe Fitting / Mounting Leg with Stainless Steel Hinge-Type Standing Band BN (N-010204-65A)

Vertical Pipe Fitting / Mounting Leg with Stainless Steel Hinge-Type Standing Band BN N-010204-65A

Cod piesă:

N-010204-65A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
N-010204-65A

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Nominal pipe diameter

Compatible Diameter of Pipes (A)

(mm)

Cantitate minimă per comandă
70~Less than 80
65A
76.3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.83 €
( 14.08 € )
10 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat