Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
    • Nominal pipe diameter
    • Compatible Diameter of Pipes (A)(mm)
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 6 zile lucrătoare
      • În 8 zile lucrătoare

    Standing Pipe Fixture / Mounting Leg, Stainless Steel VP Standing Band with BN

    Standing Pipe Fixture / Mounting Leg, Stainless Steel VP Standing Band with BN

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Main Applicable Pipe O.D.

    (mm)

    Nominal pipe diameter

    Compatible Diameter of Pipes (A)

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    30~Less than 40
    25A
    32
    1 bucăți
    30~Less than 40
    30A
    38
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.83 €
    ( 4.56 € )
    8 zile lucrătoare
    4.50 €
    ( 5.36 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
    · The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
    · Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band. 200A or higher are made of flat plate without ribbing.